Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Hub s: 0,8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 14 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Hub s: 0,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8 N
Federkraft1) F2 : ~ 14 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Hub s: 1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11 N
Federkraft1) F2 : ~ 18 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Hub s: 1,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 18 N
Federkraft1) F2 : ~ 31 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Hub s: 2 mm
Federkraft1) F1 : ~ 24 N
Federkraft1) F2 : ~ 45 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Hub s: 2,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 26 N
Federkraft1) F2 : ~ 49 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Hub s: 3,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 41 N
Federkraft1) F2 : ~ 86 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Hub s: 0,8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 18 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Hub s: 0,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 15 N
Federkraft1) F2 : ~ 22 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Hub s: 1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 19 N
Federkraft1) F2 : ~ 28 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Hub s: 1,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 36 N
Federkraft1) F2 : ~ 62 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Hub s: 2 mm
Federkraft1) F1 : ~ 57 N
Federkraft1) F2 : ~ 104 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,3 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Hub s: 2,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 61 N
Federkraft1) F2 : ~ 110 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Weitere Details
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Hub s: 3,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 68 N
Federkraft1) F2 : ~ 142 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Rostfreier Stahl A4, passiviert
Kugel
Feder
Rostfreier Stahl A4, passiviert
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Kennzeichnung
Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
Datenblatt EH 22050. Federnde Druckstücke – mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.