Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.
Dieser Artikel 22050.1604 - Federndes Druckstück mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4 / rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft (d1: M4) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4 (EH 22050.)
Hülse
Kugel
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.