Ab­fra­ge­ein­hei­ten mit Sensor

EH 22810.

Zur Abfrage eines Werkstückes auf einem Auflageelement.

Die Abfrageeinheit wird immer mit einem Auflageelement in ein System eingebaut. Es leitet die Information, ob ein Teil an einer bestimmten Position anliegt, über eine einfache Steckverbindung als elektrisches Signal weiter.

Die Abfrageeinheit kann in Kombination mit verschiedenen Auflageelementen verwendet werden. Aus dem Halder Normalien-Sortiment eignen sich beispielsweise die Bolzen (EH 22690.).

Die Datenübertragung erfolgt über eine Kabelverbindung. Optional kann das Abfragesignal per Funk übertragen werden. Zur Anbindung der Abfrageeinheit an den Funk-Sender muss die Ausführung mit Buchse verwendet werden.

Die Abfrageeinheit erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP6K7 (hoch temperaturbeständig und robust).

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Abfrageeinheit mit Buchse
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22810.0008
CAD
Dokumente
Abfrageeinheiten
  • Abfrageeinheit mit Buchse – Bild 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 85 °C
  • Gewicht: 180 g
zur Artikelansicht
Abfrageeinheiten
Aus­füh­rung:
Abfrageeinheit mit Buchse
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22810.0012
CAD
Dokumente
Abfrageeinheiten
  • Abfrageeinheit mit Buchse – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 85 °C
  • Gewicht: 344 g
zur Artikelansicht
Abfrageeinheiten
Aus­füh­rung:
Abfrageeinheit mit Stecker
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22810.1008
CAD
Dokumente
Abfrageeinheiten
  • Abfrageeinheit mit Stecker – Bild 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 85 °C
  • Gewicht: 180 g
zur Artikelansicht
Abfrageeinheiten
Aus­füh­rung:
Abfrageeinheit mit Stecker
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22810.1012
CAD
Dokumente
Abfrageeinheiten
  • Abfrageeinheit mit Stecker – Bild 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 85 °C
  • Gewicht: 408 g
zur Artikelansicht
Abfrageeinheiten

Werkstoff

Kabel

  • Silikon

Sensor

  • Kunststoff, schwarz

Stecker

  • Metall

Hülse

  • Aluminium, blau eloxiert

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Die Erwin Halder KG ist eingetragener Elektrogerätehersteller (WEEE-Reg.-Nr. DE 47048902).

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Sensor mit Buchse und Silikon-Kabel
für Abfrageeinheit
Sensor mit Buchse und Silikon-Kabel
Artikel-Nr.:
22810.9001
Zubehör
  • Sensor mit Buchse und Silikon-Kabel
  • Gewicht: 99 g
Produkt:
Sensor mit Stecker und Silikon-Kabel
für Abfrageeinheit
Sensor mit Stecker und Silikon-Kabel
Artikel-Nr.:
22810.9002
Zubehör
  • Sensor mit Stecker und Silikon-Kabel
  • Gewicht: 96 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Abfrageeinheiten
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 22810. Abfrageeinheiten – mit Sensor
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Abfrageeinheiten
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Wie wird die Position eines Bauteils durch die Abfrageeinheit überwacht?

Der Abfragesensor enthält einen Schalter, der durch ein aufliegendes Bauteil betätigt wird.

Wo ist der Abfragesensor angebracht?

Der Abfragesensor ist an der Außenseite der Hülse positioniert. Durch die verstellbare Hülse kann die Höhe eingestellt werden.

Welche Temperaturbereiche sind zulässig?

Das Sensorkabel ist ausgelegt für eine kurzzeitige Temperaturbeständigkeit von bis zu 180°C und somit z.B. gegen Späne geschützt. Der Schalter kann Temperaturen bis 120°C standhalten und ist durch die Auflage des Werkstücks zusätzlich vor Spänen geschützt.

Wie ist die Abfrageeinheit gegen Staub und Schmutz geschützt?

Sensor (Schalter): IP6K7, Funksender: IP67, Funkempfänger: IP20

Welche Auflageelemente können mit der Abfrageeinheit verwendet werden?

Es können die Auflageelemente mit folgender EH – Artikelnummer verwendet werden: Größe M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 und 22691.0122 / .0021 / .0222. Größe M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 und 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243.

Wie wird die Abfrageeinheit im Maschinenraum positioniert?

Die Abfrageeinheit kann in ein M8 bzw. M12 Gewinde eingeschraubt werden. Hierzu bietet sich die Halder Grundplatte mit Nutensteinen des V40 bzw. V70 Systems an.

Wie erfolgt die elektrische Stromversorgung?

Der Funksender wird über eine AA Batterie (3,6V) mit Energie versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten). Je nach Nutzung hält diese Batterie zwischen 300 – 1400 Tage. Der Funkempfänger verfügt über eine Versorgungsschnittstelle: Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%…+10%.

Wie wird das Abfragesignal kabellos übertragen?

Das elektrische Signal wird mittels Funksender in ein Funksignal umgewandelt und von der Antenne des Funkempfängers wiederum in ein elektrisches Signal. Auf diese Art kann das Signal übertragen werden, ohne ein Kabel aus dem Maschinenraum herausführen zu müssen.

Welche Art von Signalen werden am Funkempfänger übergeben?

Eingang: Funksignal über Antenne (Frequenz 868,3MHz). Ausgang: Elektrisches Signal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC.

Welche Reichweite hat das Funksignal?

Das Signal hat in geschlossenen Räumen eine Reichweite von ca. 40m. Bei Maschinenräumen ist die Reichweite zudem abhängig von der Art der Verkleidungen.