Un­ter­bau-Span­ner

EH 23211.

Mit dem Unterbau-Spanner und dem Unterbau-Anschlag lassen sich Werkstücke stirnseitig spannen. Hierdurch kann die gesamte Maschinentischgröße für die Werkstückspannung genutzt werden.

  • Niederzugeffekt durch schräge Anordnung der Spannbacke
  • Spannen von großen Werkstücken auf gesamter Tischgröße möglich
  • Große Spannkraft von bis zu 20 kN
  • Spannweg 10,6 mm mittels Spannschraube M 16 (SW 14)
  • Massive Ausführung aus schwingungsdämpfendem Sphäroguss
  • Optimale Anpassung an Werkstück und Werkstoff durch Spanneinsätze und Wechselbacke
  • Form- und Kraftschlussmontage in T-Nut möglich
  • Geringe Störkonturen, selbst bei großen Werkstücken
  • Seitliche Aufnahmebohrungen zur optionalen Befestigung von Längsanschlägen

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Unterbau-Spanner
Bild:
1
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
23211.0010
CAD
Dokumente
Unterbau-Spanner
  • Unterbau-Spanner – Bild 1
  • Spannkraft horizontal max.: 20 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 50 Nm
  • Gewicht: 5 kg
zur Artikelansicht
Unterbau-Spanner
Aus­füh­rung:
Unterbau-Anschlag
Bild:
2
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23211.0020
CAD
Dokumente
Unterbau-Spanner
  • Unterbau-Anschlag – Bild 2
  • Gewicht: 5 kg
zur Artikelansicht
Unterbau-Spanner

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 60)

Hinweise

Die im Lieferumfang enthaltene, Wechselbacke 1138.400 (geriffelt / eben) kann durch eine Wechselbacke 1138.100 (weich) ausgetauscht werden.

Montage

Das Werkstück wird auf der geschliffenen Präzisionsauflage positioniert und anschließend gespannt. Für eine kundenspezifische Aufspannung können Maschinen- und Vorrichtungsteile aus dem umfangreichen Halder-Sortiment in das Aufnahmegewinde verbaut werden.

Über die seitlichen Aufnahmebohrungen lassen sich optional Längenanschläge befestigen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23211. Unterbau-Spanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.