Multi-Schraub­stö­cke MS 125

EH 1700.

Einsatzbereich:

  • Horizontal und vertikal einsetzbar – somit für vertikale und horizontale CNC-gesteuerte Fräsmaschinen geeignet
  • Konventionelles Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen möglich
  • MS 125-S - optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren
  • Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitt durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück
  • Mit den Trägerbacken lassen sich Rohteile unterschiedlichster Materialien und komplexen Geometrien sicher und kostengünstig spannen

Produktmerkmale:

  • Hohe Flexibilität – das modulare Spannsystem vereint nahezu alle Möglichkeiten unserer bewährten Modelle
  • Kraftübersetzte Hochdruckspindel – kein Nachlassen der Spannkraft
  • Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen
  • Verlorener Spannrand 8 mm bei Niederzugspannung, 3 mm bei Grippspannung
  • Spannen mit Drehmomentschlüssel (max. 30 Nm) – dies ermöglicht auch ein Arbeiten bei ungünstiger Aufspannung über Tisch

Lieferumfang:

  • 1 Stück Hochdruckspanner ohne Backen
  • 1 Satz Spannpratzen
  • 3 Stück Stiftschlüssel
  • 1 Stück 6-kant-Einsatz für Drehmomentschlüssel 3/8"

Spannbacken bitte separat bestellen.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
MS 125-S
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
318 mm
h1 [mm]:
100 mm
Spann­kraft max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
1700.100
CAD
Dokumente
Multi-Schraubstöcke
  • MS 125-S – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 318 mm
  • l3: 77 mm
  • l4: 139 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Spannkraft max.: 40 kN
  • Gewicht: 31 kg
zur Artikelansicht
Multi-Schraubstöcke
Aus­füh­rung:
MS 125-M
Bild:
2
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
455 mm
h1 [mm]:
100 mm
Spann­kraft max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
1700.200
CAD
Dokumente
Multi-Schraubstöcke
  • MS 125-M – Bild 2
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 398 mm
  • l2: 455 mm
  • l3: 118 mm
  • l4: 180 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Spannkraft max.: 40 kN
  • Gewicht: 30 kg
zur Artikelansicht
Multi-Schraubstöcke
Aus­füh­rung:
MS 125-L
Bild:
3
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
587 mm
h1 [mm]:
100 mm
Spann­kraft max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
1700.300
CAD
Dokumente
Multi-Schraubstöcke
  • MS 125-L – Bild 3
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 530 mm
  • l2: 587 mm
  • l3: 216 mm
  • l5: 176 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Spannkraft max.: 40 kN
  • Gewicht: 35 kg
zur Artikelansicht
Multi-Schraubstöcke

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 60)

Hinweise

Hierbei handelt es sich um einen Auslaufartikel.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 1700. Multi-Schraubstöcke – MS 125
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125 - Sets
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.