Zu­be­hör für: 25120. Ni­vel­lie­r­ele­men­te pen­delnd

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 25 mm
Artikel-Nr.:
25120.0981
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 25 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 25 mm – 28 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 32 mm
Artikel-Nr.:
25120.0982
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 32 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 30 mm – 32 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 45 mm
Artikel-Nr.:
25120.0983
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 45 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 45 mm – 50 mm
  • Gewicht: 156 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 58 mm
Artikel-Nr.:
25120.0984
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 58 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 58 mm – 62 mm
  • Gewicht: 250 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 70 mm
Artikel-Nr.:
25120.0985
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 70 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 68 mm – 75 mm
  • Gewicht: 253 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug