Zu­be­hör für: 25050. Welle-Nabe-Spann­sät­ze ohne Kon­ter­sechs­kant, rost­frei­er Stahl

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 14 mm
Artikel-Nr.:
25050.0814
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 14 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 16 mm
Artikel-Nr.:
25050.0816
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 16 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 22 mm
Artikel-Nr.:
25050.0822
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 27 mm
Artikel-Nr.:
25050.0827
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 195 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 36 mm
Artikel-Nr.:
25050.0836
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 428 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 46 mm
Artikel-Nr.:
25050.0846
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 46 mm
  • Gewicht: 610 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 50 mm
Artikel-Nr.:
25050.0850
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 50 mm
  • Gewicht: 870 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug