Zu­be­hör für: 23341. Spann­rund

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Artikel-Nr.:
23341.1008
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Artikel-Nr.:
23341.1010
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Artikel-Nr.:
23341.1012
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Artikel-Nr.:
23341.1016
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Artikel-Nr.:
23341.1020
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artikel-Nr.:
23341.1025
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artikel-Nr.:
23341.1030
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Sonderinnensechskantschlüssel
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 250 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug