Zu­be­hör für: 23330. Ver­schluss­span­ner mit waag­rech­tem Fuß

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Nenn­maß:
Nenn­größe: 3
Artikel-Nr.:
23330.9023
CAD
Dokumente
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Stahl
  • Nenngröße: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Be­zeich­nung:
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Nenn­maß:
Nenn­größe: 4
Artikel-Nr.:
23330.9024
CAD
Dokumente
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Stahl
  • Nenngröße: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Be­zeich­nung:
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Nenn­maß:
Nenn­größe: 5
Artikel-Nr.:
23330.9025
CAD
Dokumente
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Stahl
  • Nenngröße: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Be­zeich­nung:
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Nenn­maß:
Nenn­größe: 3
Artikel-Nr.:
23330.9523
CAD
Dokumente
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Be­zeich­nung:
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Nenn­maß:
Nenn­größe: 4
Artikel-Nr.:
23330.9524
CAD
Dokumente
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Be­zeich­nung:
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
Nenn­maß:
Nenn­größe: 5
Artikel-Nr.:
23330.9525
CAD
Dokumente
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)