Zu­be­hör für: 23330. Senk­rechtspan­ner mit waag­rech­tem Fuß

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M4 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23330.9001
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M4 x 25 mm
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M5 x 30 mm
Artikel-Nr.:
23330.9002
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M5 x 30 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9003
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
23330.9005
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M8 x 65 mm
Artikel-Nr.:
23330.9006
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M12 x 80 mm
Artikel-Nr.:
23330.9007
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M12 x 80 mm
  • Gewicht: 147 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M12 x 110 mm
Artikel-Nr.:
23330.9008
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M12 x 110 mm
  • Gewicht: 170 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9503
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Rostfreier Stahl
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
23330.9504
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Rostfreier Stahl
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Nenn­maß:
d2: M8 x 65 mm
Artikel-Nr.:
23330.9505
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Rostfreier Stahl
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)