Zu­be­hör für: 23330. Schub­stan­gen­span­ner mit Be­fes­ti­gungs­ge­win­de

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
Nenn­maß:
Andrück­schraube
d2: M6 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23330.9013
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
Nenn­maß:
Andrück­schraube
d2: M8 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9014
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
Be­zeich­nung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
Nenn­maß:
Andrück­schraube
d2: M12 x 50 mm
Artikel-Nr.:
23330.9016
CAD
Dokumente
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)