Zu­be­hör für: 22860. Öl­schaug­lä­ser

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Größe (Schauöffnung) d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22860.0816
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Größe (Schauöffnung) d1: 22 mm
Artikel-Nr.:
22860.0822
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
Artikel-Nr.:
22860.0832
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Größe (Schauöffnung) d1: 50 mm
Artikel-Nr.:
22860.0850
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • Größe (Schauöffnung) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug