Zu­be­hör für: 22800. Über­wa­chungs­ein­hei­ten für Po­si­tio­nier­sen­so­ren, pneu­ma­tisch

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Rundsteckverbinderkabel
Nenn­maß:
Gewicht: 84 g
Artikel-Nr.:
22800.0702
Dokumente
Rundsteckverbinderkabel
  • Rundsteckverbinderkabel zum Verbinden von Staudrucksensor mit Steuerung / Bussystem, M12 Anschluss auf loses Leitungsende (4-polig)
  • L: 2000 mm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Rundsteckverbinderkabel
Be­zeich­nung:
Einbaurahmen
Nenn­maß:
Gewicht: 26 g
Artikel-Nr.:
22800.0703
Dokumente
Einbaurahmen
  • Einbaurahmen für Staudrucksensor,zum Einbau in eine Schalttafel (Wandstärke max. 5 mm)
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Einbaurahmen
Be­zeich­nung:
Steckernetzteil
Nenn­maß:
Gewicht: 100 g
Artikel-Nr.:
22800.0704
Dokumente
Steckernetzteil
  • Steckernetzteil, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse
  • L: 1500 mm
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Steckernetzteil
Be­zeich­nung:
Druckregler
Nenn­maß:
Gewicht: 22 g
Artikel-Nr.:
22800.0710
Dokumente
Druckregler
  • Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Druckregler
Be­zeich­nung:
Verbindungsstück
Nenn­maß:
Gewicht: 17 g
Artikel-Nr.:
22800.0711
Dokumente
Verbindungsstück
  • Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm )
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Verbindungsstück
Be­zeich­nung:
Pneumatikschlauch
Nenn­maß:
Gewicht: 43 g
Artikel-Nr.:
22800.0712
Dokumente
Pneumatikschlauch
  • Pneumatikschlauch, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Pneumatikschlauch
Be­zeich­nung:
Schnellsteckverbinder
Nenn­maß:
Gewicht: 4,7 g
Artikel-Nr.:
22800.0713
Dokumente
Schnellsteckverbinder
  • Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
  • Gewicht: 4,7 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckverbinder
Be­zeich­nung:
T-Schnellsteckverbinder
Nenn­maß:
Gewicht: 7,6 g
Artikel-Nr.:
22800.0714
Dokumente
T-Schnellsteckverbinder
  • T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,6 g
zur Artikelansicht
T-Schnellsteckverbinder
Be­zeich­nung:
Y-Schnellsteckverbinder
Nenn­maß:
Gewicht: 7,5 g
Artikel-Nr.:
22800.0715
Dokumente
Y-Schnellsteckverbinder
  • Y-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Y-Schnellsteckverbinder