Zu­be­hör für: 22750. Ku­gel­rol­len mit Be­fes­ti­gungs­ele­men­ten

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
passend für Kugelrolle: 24 mm
Artikel-Nr.:
22750.0144
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 24 mm
  • Gewicht: 451 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
passend für Kugelrolle: 36 mm
Artikel-Nr.:
22750.0148
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 36 mm
  • Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
passend für Kugelrolle: 45 mm
Artikel-Nr.:
22750.0152
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 45 mm
  • Gewicht: 503 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug