Zubehör für: 22400. Aufnahme­buchsen für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1991
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
Artikel-Nr.:
22350.1998
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Verwendbar für Größe d1: 25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1999
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • für Ausführung Bild: 2
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug