Zu­be­hör für: 22350. Auf­nah­me­buch­sen mit Ab­dich­tung, plan für Ku­gel­t­rag­bol­zen

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22350.1990
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 8 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1991
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22350.1995
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 8 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 16 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 116 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22350.1996
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 20 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 136 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22350.1997
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 12 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 22 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 185 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
Artikel-Nr.:
22350.1998
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug