Zu­be­hör für: 22150. Sei­ten­druck­stü­cke mit Kunst­stoff­fe­der und Stift

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: 6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0840
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0841
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 8 mm
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0842
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22150.0843
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0844
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 145 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug