Zu­be­hör für: 22150. Sei­ten­druck­stü­cke mit Ge­win­de, mit Ab­dich­tung, mit In­nen­ge­win­de

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Seitendruckstücke
d1: M12
Artikel-Nr.:
22150.0820
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Seitendruckstücke
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0822
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug