Zu­be­hör für: 22150. Sei­ten­druck­stü­cke glatt, mit Ab­dich­tung, mit In­nen­ge­win­de

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0831
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug