Zu­be­hör für: 22130. Prä­zi­si­ons­rast­bol­zen mit zy­lin­dri­scher Auf­nah­me

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
d1 +0,005: 10  mm
Artikel-Nr.:
22130.0090
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
d1 +0,005: 12  mm
Artikel-Nr.:
22130.0092
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
d1 +0,005: 16  mm
Artikel-Nr.:
22130.0093
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
d1 +0,005: 20  mm
Artikel-Nr.:
22130.0094
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
d1 +0,005: 25  mm
Artikel-Nr.:
22130.0096
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Buchse