Zu­be­hör für: 22130. Prä­zi­si­ons­rast­bol­zen mit ko­ni­scher Auf­nah­me

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Artikel-Nr.:
22130.0190
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Artikel-Nr.:
22130.0192
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Artikel-Nr.:
22130.0193
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Artikel-Nr.:
22130.0194
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Buchse
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artikel-Nr.:
22130.0196
CAD
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 114 g
zur Artikelansicht
Buchse