Zu­be­hör für: 22121. Ras­trie­gel ein­fa­che Aus­füh­rung

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 4035
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M6
Artikel-Nr.:
22120.0704
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 4035
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 4035
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M8
Artikel-Nr.:
22120.0705
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 4035
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 4035
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10
Artikel-Nr.:
22120.0706
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 4035
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 4035
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12
Artikel-Nr.:
22120.0708
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 4035
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 4035
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0710
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 4035
  • Kontermuttern ISO 4035, Stahl
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 4035