Zu­be­hör für: 22120. Rast­bol­zen ohne Sechs­kant­bund, rost­frei­er Stahl

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0515
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0518
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0520
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0955
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • Gewicht: 9,3 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0956
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0958
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
für Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0960
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug