22120.1516 - Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.1516
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Weitere Dateiformate