Zu­be­hör für: 22110. Rast­bol­zen kom­pakt mit Sechs­kant­bund

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0114
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0115
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0116
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0120
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0514
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0515
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0518
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0520
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22120.0122
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22120.0522
CAD
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)