22070.0838 - Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
für federnde Druckstücke

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Nenn­maß:
für federnde Druckstücke
d1: M24
Artikel-Nr.:
22070.0838
Dokumente
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 258 g
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)