22070.0834 - Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
für federnde Druckstücke

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Nenn­maß:
d1: M16 mm
Artikel-Nr.:
22070.0834
Dokumente
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Gewicht: 110 g
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)