23340.0111 - Zentrierspanndorne

Die Zentrierspanndorne finden häufig Einsatz im Maschinenbau. Sie können aber, durch die einfache Bedienung und schnelle Montage, in sämtlichen Branchen verwendet werden.

Zentrierspanndorne werden zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit einer Aufnahmebohrung eingesetzt.

Die Zentrierspanndorne zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • sehr hohe Genauigkeit bei Dreh-/Fräsverfahren
  • ideal für Sekundäroperationen an Drehteilen
  • gehärtete und beschichtete Schraube für hohe Lebensdauer
  • Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

Dieser Artikel 23340.0111 - Zentrierspanndorne / (d1: 27 mm, d2 min.: 18 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Zen­trier­spann­d­or­ne (EH 23340.)

d1 [mm]
d2 min. [mm]
d3 -0,05 [mm]
d6 [mm]
h1 [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
27 mm
d2 min. [mm]:
18 mm
d3 -0,05 [mm]:
50 mm
d6 [mm]:
M10
h1 [mm]:
28,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
13 kN
Artikel-Nr.:
23340.0111
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 27 mm
  • d2 min.: 18 mm
  • d3 -0,05: 50 mm
  • d4: M4
  • d5: 39,4 mm
  • d6: M10
  • h1: 28,6 mm
  • h2: 22,2 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 17 mm
  • Anzahl Segmente: 6
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 13 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 42 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 50 mm
  • Gewicht: 191 g
Zentrierspanndorne

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, brüniert

Spannschraube

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Der Zentrierspanndorn muss dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser angepasst werden (z. B. durch Drehen/Fräsen). Dabei ist zu beachten, dass der Zentrierspanndorn vor der Bearbeitung ca. 0,1 mm über den Spanndurchmesser aufgeweitet wird. Für diese Bearbeitung wird eine Mutter bzw. ein Verriegelungsring mitgeliefert.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23340.0111
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montage- und Betriebsanleitung Zentrierspanndorne
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.