23040.0302 - Stift­schrauben
DIN 6379, für Muttern für T-Nuten

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Dieser Artikel 23040.0302 - Stift­schrauben DIN 6379, für Muttern für T-Nuten / Güte 8.8 (d: M30, l: 200 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stift­schrauben DIN 6379, für Muttern für T-Nuten (EH 23040.)

Aus­füh­rung
d [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M30
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0302
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M30
  • l: 200 mm
  • b1: 43 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Gewicht: 921 g
Stiftschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Stiftschrauben mit verlängertem Maß b1 auch im Lieferprogramm.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23040.0302
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.