Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.
Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.
Dieser Artikel 23040.0165 - Stiftschrauben DIN 6379, für Muttern für T-Nuten / Güte 8.8 (d: M16, l: 160 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stiftschrauben DIN 6379, für Muttern für T-Nuten (EH 23040.)
Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -
Stiftschrauben mit verlängertem Maß b1 auch im Lieferprogramm.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.