23030.0163 - Schrauben für T-Nuten
DIN 787

Die T-Nutenschrauben ergeben zusammen mit den Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Schrauben für T-Nuten zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Dieser Artikel 23030.0163 - Schrauben für T-Nuten DIN 787 / Güte 8.8 (Nutennennmaß: 16 mm, d: M16, l: 160 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schrau­ben für T-Nuten DIN 787 (EH 23030.)

Aus­füh­rung
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23030.0163 1)
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 8.8
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 263 g
Schrauben für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, schwarz, geschmiedet, Nutenführung gefräst

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23030.0163
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.