23050.0480 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Dieser Artikel 23050.0480 - Kugelscheiben / Kegelpfannen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl / Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form G (d2 H13: 23,2 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl (EH 23050.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form G
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
71 kN
Artikel-Nr.:
23050.0480
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form G – Bild 3, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d2 H13: 23,2 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: 31 mm
  • h3: 8 mm
  • für Bolzen d6: 20 mm
  • für Schrauben d6: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 71 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 280 Nm
  • Gewicht: 95 g
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0480
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.