Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.
Dieser Artikel 23050.0206 - Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 / Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, Form G (d2 H13: 7,1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050.)
1) Drehmomentangabe für Schrauben mit Regelgewinde, ggf. Vorlast berücksichtigen, Reibungszahl µges 0,14.
2) Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten
3) Werte sind rechnerisch ermittelt.
Kegelpfanne
Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.
Für Langlöcher nur Form G verwenden!
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.