Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.
Dieser Artikel 23050.0012 - Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 / Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C (d1 H13: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050.)
1) Drehmomentangabe für Schrauben mit Regelgewinde, ggf. Vorlast berücksichtigen, Reibungszahl µges 0,14.
2) Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten
3) Werte sind rechnerisch ermittelt.
Kugelscheibe
Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.
Für Langlöcher nur Form G verwenden!
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.