23150.0035 - Spanneisen
DIN 6315 B gabelförmig

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6315 B ist gabelförmig ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Dieser Artikel 23150.0035 - Spanneisen DIN 6315 B gabelförmig / (Nennmaß b1: 33 mm, l1: 315 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen DIN 6315 B gabelförmig (EH 23150.)

Nenn­maß b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
74 mm
für Schrau­ben [mm]:
M30
für Schrau­ben [in]:
1 1/4 in
Artikel-Nr.:
23150.0035
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • für Schrauben: M30
  • für Schrauben: 1 1/4 in
  • Gewicht: 4780 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23150.0035
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.