23185.0118 - Spanneisen
gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

Dieser Artikel 23185.0118 - Spanneisen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten / (Nennmaß d1: 21 mm, Nutennennmaß: 16 mm, d2: M16, l4: 200 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten (EH 23185.)

Nenn­maß d1 [mm]
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Spann­kraft1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
55 kN
Artikel-Nr.:
23185.0118
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 55 kN
  • Gewicht: 2679 g
Spanneisen

Werkstoff

Schraube

  • Vergütungsstahl

Mutter

  • Vergütungsstahl

Scheibe

  • Vergütungsstahl

Spanneisen

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Verweise

Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23185.0118
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.