Schraub­bö­cke

EH 23470.

Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung. Mit den Haltern lassen sich die Schraubböcke so fixieren, dass sie bei einem Werkstückwechsel nicht verrutschen. Außerdem ermöglichen sie einen Einsatz der Schraubböcke auf vertikalen Aufspannflächen. Schraubböcke werden häufig auch zum Unterstützen von Werkstücken benutzt. Die Verwendung der Pendelaufsätze garantiert dabei eine lagegerechte Auflagefläche. Mit der Zentrierplatte als Zwischenstück können mehrere Schraubböcke der Größen 52, 70 und 100 übereinander gesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

Aus­füh­rung
l2 Spann­hö­he max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Trag­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
50 mm
l1 min. [mm]:
38 mm
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
31 mm
d3:
Tr 20 x 4
Trag­kraft [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23470.0005
CAD
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 50 mm
  • l1 min.: 38 mm
  • d1: 31 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: Tr 20 x 4
  • Tragkraft: 15 kN
  • Gewicht: 191 g
zur Artikelansicht
Schraubböcke
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
52 mm
l1 min. [mm]:
42 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Trag­kraft [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23470.0006
CAD
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 52 mm
  • l1 min.: 42 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Tragkraft: 60 kN
  • Gewicht: 539 g
zur Artikelansicht
Schraubböcke
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
70 mm
l1 min. [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Trag­kraft [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23470.0007
CAD
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 70 mm
  • l1 min.: 50 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Tragkraft: 60 kN
  • Gewicht: 645 g
zur Artikelansicht
Schraubböcke
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
100 mm
l1 min. [mm]:
70 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Trag­kraft [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23470.0010
CAD
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 100 mm
  • l1 min.: 70 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Tragkraft: 60 kN
  • Gewicht: 900 g
zur Artikelansicht
Schraubböcke
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
140 mm
l1 min. [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
69 mm
d2 [mm]:
69 mm
d3:
Tr 40 x 7
Trag­kraft [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
23470.0014
CAD
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 140 mm
  • l1 min.: 100 mm
  • d1: 69 mm
  • d2: 69 mm
  • d3: Tr 40 x 7
  • d4: 12 mm
  • Tragkraft: 100 kN
  • Gewicht: 2614 g
zur Artikelansicht
Schraubböcke
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
210 mm
l1 min. [mm]:
140 mm
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
70 mm
d3:
Tr 50 x 8
Trag­kraft [kN]:
170 kN
Artikel-Nr.:
23470.0021
CAD
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 210 mm
  • l1 min.: 140 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: Tr 50 x 8
  • d4: 12 mm
  • Tragkraft: 170 kN
  • Gewicht: 4336 g
zur Artikelansicht
Schraubböcke
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
300 mm
l1 min. [mm]:
190 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
80 mm
d3:
Tr 65 x 10
Trag­kraft [kN]:
350 kN
Artikel-Nr.:
23470.0030
CAD
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 300 mm
  • l1 min.: 190 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: Tr 65 x 10
  • d4: 12 mm
  • Tragkraft: 350 kN
  • Gewicht: 9680 g
zur Artikelansicht
Schraubböcke

Werkstoff

Aufsätze

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Halter

  • Stahl, brüniert

Schraubböcke

  • Stahl 1.0503, lackiert
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Halter
für Schraubböcke: 50 mm
Artikel-Nr.:
23470.0232
CAD
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke: 50 mm
  • Gewicht: 516 g
Produkt:
Halter
für Schraubböcke:  52/ 70/100 mm
Artikel-Nr.:
23470.0250
CAD
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 879 g
Produkt:
Halter
für Schraubböcke: 140 mm
Artikel-Nr.:
23470.0270
CAD
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke: 140 mm
  • Gewicht: 1279 g
Produkt:
Pendelaufsatz
für Schraubböcke:  52/ 70/100 mm
Artikel-Nr.:
23470.0350
CAD
Zusatzteile
  • Pendelaufsatz
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 399 g
Produkt:
Pendelaufsatz
für Schraubböcke: 140/210 mm
Artikel-Nr.:
23470.0365
CAD
Zusatzteile
  • Pendelaufsatz
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • für Schraubböcke: 140 mm/210 mm
  • Gewicht: 716 g
Produkt:
Kugelaufsatz
für Schraubböcke:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel-Nr.:
23470.0171
CAD
Zusatzteile
  • Kugelaufsatz
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 75 g
Produkt:
Prismenaufsatz
für Schraubböcke:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel-Nr.:
23470.0172
CAD
Zusatzteile
  • Prismenaufsatz
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 138 g
Produkt:
Zentrierplatte
für Schraubböcke:  52/ 70/100 mm
Artikel-Nr.:
23470.0170
CAD
Zusatzteile
  • Zentrierplatte
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 107 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23470. Schraubböcke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.