Fla­che Nu­ten­stei­ne

EH 23130.

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

b h6 [mm]
l [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
23130.0010
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M4
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23130.0012
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M5
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23130.0014
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23130.0016
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23130.0018
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23130.0020
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23130.0022
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23130.0024
CAD
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Flache Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Montage

Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen nur auf Maschinen mit gleicher Nutenbreite kommen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23130. Flache Nutensteine
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.