23112.0165 - Positionierbuchsen
mit Bund, DIN 172 A

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

Dieser Artikel 23112.0165 - Positionierbuchsen mit Bund, DIN 172 A / (d1 F7: 16,1 mm, l1: 36 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Po­si­tio­nier­buch­sen mit Bund, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Auf­nah­me­boh­rung D - H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 F7 [mm]:
16,1 mm
l1 [mm]:
36 mm
d2 n6 [mm]:
26 mm
d3 [mm]:
30 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
23112.0165
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 16,1 mm
  • l1: 36 mm
  • d2 n6: 26 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • r: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 26 mm
  • Gewicht: 96 g
Positionierbuchsen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23112.0165
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.