Po­si­tio­nier­buch­sen mit Bund, DIN 172 A

EH 23112.

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 138 Treffer

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0020
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0021
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0022
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0023
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0024
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0025
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0030
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0031
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0032
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0033
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0034
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0035
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0036
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0037
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0038
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 4,3 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0040
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0041
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0042
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0043
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0044
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0045
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0046
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0047
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0048
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23112. Positionierbuchsen – mit Bund, DIN 172 A
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.