Buchsen für Positionier-Spannbolzen

EH 23111.

Diese Buchsen für Positionier-Spannbolzen sind als zentrische und schwimmende Ausführung erhältlich. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

Ihre Auswahl ergab 32 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l -0,25 -0,5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23111.0832
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Buchsen
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23111.0834
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Buchsen
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
20,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23111.0836
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 20,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Buchsen
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
20,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23111.0838
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 20,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
  • Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Buchsen
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
25,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23111.0840
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 25,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Buchsen
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
25,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23111.0842
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 25,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Buchsen
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
30,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23111.0844
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 30,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 45 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
  • Gewicht: 129 g
zur Artikelansicht
Buchsen
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
30,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23111.0846
CAD
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 30,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 45 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Buchsen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet

Kennzeichnung

Zur Unterscheidung ist die schwimmende Buchse mit einer Kennrille versehen.

Montage

In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23111. Buchsen – für Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.