Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 32 Treffer
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Gewicht: 129 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 16 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 20 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 25 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 20 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 F6: 30 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Kennzeichnung
Zur Unterscheidung ist die schwimmende Buchse mit einer Kennrille versehen.
Montage
In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.
Datenblatt EH 23111. Buchsen – für Positionier-Spannbolzen
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.