Mut­tern für T-Nuten Rhombus, Rohling

EH 23020.

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 11 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
23020.0561
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 6 mm
  • a: 5,7 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23020.0581
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 7,1 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23020.0601
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23020.0621
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23020.0641
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23020.0661
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23020.0681
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23020.0701
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Gewicht: 143 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23020.0721
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Gewicht: 158 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
23020.0781
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Gewicht: 324 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
23020.0861
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Gewicht: 635 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, blank
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23020. Muttern für T-Nuten – Rhombus, Rohling
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.