Senk­rechtspan­ner mit senkrechtem Fuß

EH 23330.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Die schnell verstellbaren Andrückschrauben sind mit einer Verliersicherung versehen.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
An­d­rück­schrau­be [mm]
l1 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
3
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
0,8 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1,2 kN
Artikel-Nr.:
23330.0013
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Nenngröße: 3
  • Andrückschraube: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • h1: 144,5 mm
  • h2: 38 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 11,5 mm
  • h4 max.: 19,5 mm
  • h5: 28,5 mm – 32 mm
  • h6: 30 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 32 mm
  • l9: 12,5 mm
  • Haltekraft F1: 0,8 kN
  • Haltekraft F2: 1,2 kN
  • α: 60°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 197 g
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
4
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,2 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23330.0014
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Nenngröße: 4
  • Andrückschraube: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 16,5 mm
  • h4 max.: 25 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 114 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 36 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • Haltekraft F1: 1,2 kN
  • Haltekraft F2: 2,5 kN
  • α: 60°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 417 g
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
5
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,7 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
3 kN
Artikel-Nr.:
23330.0015
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Nenngröße: 5
  • Andrückschraube: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 16,5 mm
  • h4 max.: 45,5 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • Haltekraft F1: 1,7 kN
  • Haltekraft F2: 3 kN
  • α: 60°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 689 g
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
6
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23330.0016
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Nenngröße: 6
  • Andrückschraube: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 36 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 301 mm
  • h2: 77 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: 18 mm
  • h4 max.: 49 mm
  • h5: 66 mm
  • h6: 64 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 183 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 72 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 45 mm
  • l8: 65 mm
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Haltekraft F1: 3 kN
  • Haltekraft F2: 5 kN
  • α: 60°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1511 g
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
7
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3,4 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
5,5 kN
Artikel-Nr.:
23330.0017
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Nenngröße: 7
  • Andrückschraube: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: 33 mm
  • h4 max.: 90,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • Haltekraft F1: 3,4 kN
  • Haltekraft F2: 5,5 kN
  • α: 60°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2000 g
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Andrückkappe

  • Gummi, schwarz

Verweise

Ersatz-Andrückschrauben sind als Zubehör im Onlineshop erhältlich.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9003
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
23330.9005
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 65 mm
Artikel-Nr.:
23330.9006
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M12 x 80 mm
Artikel-Nr.:
23330.9007
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M12 x 80 mm
  • Gewicht: 147 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M12 x 110 mm
Artikel-Nr.:
23330.9008
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M12 x 110 mm
  • Gewicht: 170 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23330. Senkrechtspanner – mit senkrechtem Fuß
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.