Kom­bispan­ner mit waagrechtem Fuß

EH 23330.

Der Kombispanner vereint einen Schubstangenspanner und Senkrechtspanner in einem Spanner. Dadurch ist der Einsatz von unterschiedlichen Kniehebelspanner nicht nötig. Die horizontale und vertikale Spannbewegung wird durch eine einfache Bedienung mittels ergonomischen Handgriff erzielt. Eine gleichzeitige exakte Positionierung und sichere Spannung des Bauteils ist gewährleistet.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
h1 [mm]
l1 [mm]
l5 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
2
h1 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
150 mm
l5 [mm]:
55 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1 kN
Artikel-Nr.:
23330.4002
CAD
Dokumente
Kombispanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 2
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 34,5 mm – 39,5 mm
  • h1: 74 mm
  • h2: 62 mm
  • h3: 36 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 min.: 25 mm
  • h5 max.: 32 mm
  • h6: 22 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15 mm
  • l4 min.: 5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • l5: 55 mm
  • l6: 0,5 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 40 mm
  • Haltekraft F1: 1 kN
  • Haltekraft F2: 1 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 330 g
zur Artikelansicht
Kombispanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
3
h1 [mm]:
94 mm
l1 [mm]:
219 mm
l5 [mm]:
75 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
2 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2 kN
Artikel-Nr.:
23330.4003
CAD
Dokumente
Kombispanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 3
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 75 mm
  • b2: 19,5 mm
  • b3: 48,5 mm – 61,5 mm
  • h1: 94 mm
  • h2: 87 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 16 mm
  • h5 min.: 30 mm
  • h5 max.: 40 mm
  • h6: 28 mm
  • l1: 219 mm
  • l2: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • l4 min.: 14 mm
  • l4 max.: 24 mm
  • l5: 75 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 12,5 mm
  • l8: 50 mm
  • Haltekraft F1: 2 kN
  • Haltekraft F2: 2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 714 g
zur Artikelansicht
Kombispanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
4
h1 [mm]:
110 mm
l1 [mm]:
270 mm
l5 [mm]:
90 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
3 kN
Artikel-Nr.:
23330.4004
CAD
Dokumente
Kombispanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 4
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 96 mm
  • b2: 29 mm
  • b3: 60 mm – 80 mm
  • h1: 110 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 55,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 40 mm
  • h5 max.: 50 mm
  • h6: 34 mm
  • l1: 270 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 37 mm
  • l4 min.: 20 mm
  • l4 max.: 30 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 14 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 50 mm
  • Haltekraft F1: 3 kN
  • Haltekraft F2: 3 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1618 g
zur Artikelansicht
Kombispanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23330. Kombispanner – mit waagrechtem Fuß
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.