Gewinde im entsprechenden Abstand L2 bzw. L3 zum Werkstück fertigen.
Spiralspanner auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen.
Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert.
Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren.
Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstücks von den Anschlägen zu verhindern.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23271. Spiralspanner
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.