23210.0105 - Niederzugspanner
mit gekröpftem Spannhebel

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen. Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken. In Verbindung mit Anschlagstück EH 23280. kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden.

Dieser Artikel 23210.0105 - Niederzugspanner mit gekröpftem Spannhebel / mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links (Nutennennmaß: 10 mm, d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Nie­der­zug­span­ner mit gekröpftem Spannhebel (EH 23210.)

Aus­füh­rung
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spann­kraft ho­ri­zon­tal - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0105
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
  • Gewicht: 265 g
Niederzugspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23210.0105
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.