Ex­zen­ter-Spann­klem­men mit Nutenstein

EH 23270.

Mit den Exzenter-Spannklemmen kann eine einfache und schnelle Werkstückspannung direkt auf dem Maschinentisch oder einer Aufspannplatte mit T-Nuten realisiert werden.

Diese Exzenter-Spannklemmen mit Nutenstein werden mit einem Gewindestift in einer T-Nut, beispielsweise des Maschinentisches, arretiert. Die Spannung erfolgt über die Spannschraube mit Exzenterkopf. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Die Exzenter-Spannklemmen mit Nutenstein zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Grundkörper aus Messing für materialschonendes Spannen
  • schnelles Klemmen durch Spannschraube mit Exzenterkopf
  • hohe Spannkraft wird erzielt
  • niedrige Bauweise ermöglicht die Bearbeitung von flachen Werkstücken
  • die kompakte Baumaße ermöglichen platzsparende Mehrfachaufspannungen

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
Spann­kraft max. [kN]:
3,4 kN
Artikel-Nr.:
23270.0410
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 3 mm
  • Spannkraft max.: 3,4 kN
  • Anzugsdrehmoment SW2 max.: 10 Nm
  • Anzugsdrehmoment SW3 max.: 8 Nm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
Spann­kraft max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23270.0414
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • SW SW3: 5 mm
  • Spannkraft max.: 7 kN
  • Anzugsdrehmoment SW2 max.: 26 Nm
  • Anzugsdrehmoment SW3 max.: 35 Nm
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Spann­kraft max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
23270.0418
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 6 mm
  • Spannkraft max.: 9 kN
  • Anzugsdrehmoment SW2 max.: 75 Nm
  • Anzugsdrehmoment SW3 max.: 55 Nm
  • Gewicht: 190 g
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen

Werkstoff

Exzenterschraube

  • Stahl

Gewindestift

  • Stahl, brüniert

Grundkörper

  • Messing

Nutenstein

  • Stahl, gehärtet, brüniert

Hinweise

Der Kopf der Exzenterschraube kann gering aus dem Grundkörper (h1) herausragen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23270. Exzenter-Spannklemmen – mit Nutenstein