Ab­de­ckun­gen für Keil-Spannsegmente

EH 23250.

Schützt vor Beschädigungen durch Späne sowie vor Verschmutzungen.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 [mm]
für Schrau­be [mm]
für Keil-Spann­seg­men­te

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
9 mm
für Schrau­be [mm]:
M8
für Keil-Spann­seg­men­te:
23250.0008/.0048/.0158
Artikel-Nr.:
23250.0408
CAD
Dokumente
Abdeckungen
  • d1: 9 mm
  • für Schraube: M8
  • b1: 24 mm
  • h1: 16,2 mm
  • l1: 34 mm
  • für Keil-Spannsegmente: 23250.0008/.0048/.0158
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Abdeckungen
d1 [mm]:
13 mm
für Schrau­be [mm]:
M12
für Keil-Spann­seg­men­te:
23250.0012/.0052/.0142/.0162
Artikel-Nr.:
23250.0412
CAD
Dokumente
Abdeckungen
  • d1: 13 mm
  • für Schraube: M12
  • b1: 38 mm
  • h1: 22,1 mm
  • l1: 44 mm
  • für Keil-Spannsegmente: 23250.0012/.0052/.0142/.0162
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Abdeckungen

Werkstoff

  • Stahl

Montage

Die Abdeckung wird unter dem Keil-Spannsegment montiert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23250. Abdeckungen – für Keil-Spannsegmente
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.