23410.0230 - Exzenterspannmodul
mit Wellenaufnahme

Die Spannwirkung ist in jeder Winkelstellung gleich groß und selbsthemmend.

Dieser Artikel 23410.0230 - Exzenterspannmodul mit Wellenaufnahme / (d1: 35 mm, d2 H9: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter­spann­mo­dul mit Wellenaufnahme (EH 23410.)

d1 [mm]
d2 H9 [mm]
b1 -0,05 -0,15 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23410.0230
Dokumente
Exzenterspannmodul
  • d1: 35 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 17 mm
  • b2: 15 mm
  • d3: M10
  • l: 36 mm
  • r1: 17,5 mm
  • r2: 19,42 mm
  • r3: 21,34 mm
  • r4: 22,31 mm
  • s: 4,8 mm
  • t: 15 mm
  • d4 Griffstange Ø EH 24350.: 12 mm
  • Gewicht: 150 g
Exzenterspannmodul

Werkstoff

  • Sinterstahl, einsatzgehärtet

Verweise

Dieses Exzenterspannmodul ist u.a. mit den Griffstangen EH 24350. einsetzbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23410.0230
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.